Marque: Burndy
No de catalogue: Y60LW
Conception portable et légère de moins de 43 lb, 60 tonnes de force de sertissage à une pression de fonctionnement de 10 000 psi, vérin simple effet avec ressort de rappel robuste
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices; Transmission and Distribution Connectors
Capacité de force de sertissage
60 ton
Catalog Number
Y60LW
Nom de commerce
HYPRESS™
Type d'outil
Remote Hydraulic Crimper
Type de matrice
L Die
Type de produit
60-Ton
UPC
781810545218
UPC 14 Digit GTIN
00781810545218
Dimensions
8 po x 8 po x 18 po
Hauteur
18 in
Largeur
8 in
Longueur
8 in
Poids
43 lb
Plages de sertissage
Transmission and distribution connectors tension sleeves - Copper: 1/0 STR. - 1000 kcmil, Aluminum: 1/0 STR. - 2300 kcmil, ACSR: 1/0 STR. - 2156 (84/19 STR.); Aerial - Copper: 4/0 STR. - 2500 kcmil, Aluminum: 3/0 STR. - 2500 kcmil
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
60 ton
Contenu de l'emballage
Tool, Stand, Metal Case
Nombre d'unités sur la palette
18
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1