HUBBELL CANADA
Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT 3-1/2 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2414
Image of 2414 Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT 3-1/2 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2414

Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT 3-1/2 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2414

Marque: Raco

No de catalogue: 2414

Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT 3-1/2 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT.

  • Le corps en aluminium léger facilite l'installation et résiste à la corrosion
  • L'isolateur en plastique s'enlève facilement pour une insertion rapide du câble
  • Répertorié pour une utilisation dans les endroits humides
  • Autres tailles disponibles
SE CABLE

Général

Catalog Number

2414

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Type de conduit

Service Entrance

Type de connecteur

Clamp-Type

Type de raccord

Clamps

UPC

050169024140

Dimensions

Diamètre du trou d'isolement

  • 3 Holes 1.313 Dia in
  • 4 Holes 1.125 Dia in

Dimensions

6.75 po x 7.75 po x 8.625 po

Hauteur

8.625 in

Largeur

7.75 in

Longueur

6.75 in

Poids

6.434 lb

Taille du marché

3-1/2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • CSA
  • UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Clamp-Type

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

60

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1