HUBBELL CANADA
Image of FB-755 Tête d'obturation 1-½" Aluminium, FB-755
*Image représentative
Image of FB-755 Tête d'obturation 1-½" Aluminium, FB-755

Tête d'obturation 1-½" Aluminium, FB-755

Marque: Killark

No de catalogue: FB-755

Tête d'obturation 1-½" Aluminium.

  • For use with threaded aluminum or steel conduit
  • Insulators included
  • Vertical mounting
  • Variety of knockout arrangements
  • Available in 1/2" thru 4"

À utiliser avec des conduits en aluminium ou en acier. Isolateurs inclus. Installation et assemblage faciles. Montage vertical.

Général

Application

For overhead service entrance. For use with threaded rigid conduit.

Catalog Number

FB-755

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

FB Series

Type

Service Entrance

Type de fini

Natural

UPC

783936130057

Dimensions

Dimensions

5 po x 5 po x 5 po

Hauteur

5 in

Largeur

5 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

1.5

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

1