HUBBELL CANADA
Image of PAT4PC834L5PB Tête en C 6T 4PT, 5Ah, CA, Pro Bag, PAT4PC834L5PB
Image of PAT4PC834L5PB Tête en C 6T 4PT, 5Ah, CA, Pro Bag, PAT4PC834L5PB

Tête en C 6T 4PT, 5Ah, CA, Pro Bag, PAT4PC834L5PB

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT4PC834L5PB

PAT4PC834 Sertisseur de batterie 4-POINT® 6T Dieless C-Head, 5Ah Li-ion, CA, Nylon Pro Bag.

Les sertisseuses à tête C sans matrice PATRIOT® 4-POINT® PAT4PC834 offrent une capacité de prise de portée. Dotés d'une rotation de la tête à 360° et d'une ouverture de mâchoire de 1,06", ces outils peuvent sertir des connexions #8 AWG - 1 000 kcmil répertoriées UL lorsqu'ils sont utilisés avec le système d'ingénierie BURNDY®.

  • Système Dieless avec capacités de prise de distance
  • Rotation de la tête à 360°
  • Ouverture de la mâchoire de 1.06"
  • Poignée surmoulée pour le confort et une meilleure prise en main
  • Équilibre ergonomique

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

PAT4PC834L5PB

Nom de commerce

PATRIOT® 4-POINT®

Série

PATRIOT® 4-POINT® Series

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Nylon Pro Bag

Type d'outil

Battery Actuated Crimper

Type de matrice

Dieless

Type de produit

6-Ton 4-POINT® Indenter

UPC

621945561953

Dimensions

Dimensions

15.62 po x 3.25 po x 14.1 po

Hauteur

14.1 in

Largeur

3.25 in

Longueur

15.62 in

Poids

12.5 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper Terminals: #8-1000 kcmil
Copper Splices: #8-500 kcmil
Copper Flex Terminals: #8-777.7 Flex
Copper Flex Splices: #8-500 kcmil
Aluminum Terminals: #8-750 kcmil
Aluminum Splices: #8-350 kcmil*
*1.06" barrel diameter maximum for aluminum splices due to jaw opening
Aluminum HYPLUG™: #8-750 kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Nylon Pro Bag

Nombre d'unités sur la palette

12

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1