Marque: Burndy
No de catalogue: PAT46CLWSL5PB
La sertisseuse PATRIOT® PAT46 de 15 tonnes avec tête en C et ouverture de mâchoire de 2" s'adapte à sa vaste gamme de sertissage, de #8 AWG à 1 500 kcmil. Ces sertisseuses ont une tête de rotation de 355° et utilisent à la fois des matrices BURNDY® P et U (avec adaptateur PUADP1), garantissant une polyvalence à l'utilisateur. Connexions conformes lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
PAT46CLWSL5PB
Indicateur EU RoHs
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Nylon Pro Bag
Type d'outil
Battery Actuated Crimper
Type de matrice
P Die and U Die with PUADP1 Adapter
UPC
621945561670
Dimensions
18.44 po x 3.26 po x 12.88 po
Hauteur
12.88 in
Largeur
3.26 in
Largeur de la mâchoire
2.00 in
Longueur
18.44 in
Poids
18.95 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter
Indicateur EU RoHs
Capacité de force de sertissage
15 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, Lanyard, Hard Case
Nombre d'unités sur la palette
12
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1