Marque: Burndy
No de catalogue: Y46LWSBH
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
Y46LWSBH
Nom de commerce
HYPRESS™
Type d'outil
Remote Hydraulic Crimper
Type de matrice
P Die and U Die with PUADP1 Adapter
Type de produit
15-Ton
UPC
781810673713
UPC 14 Digit GTIN
00781810673713
Hauteur
0 in
Largeur
2.88 in
Longueur
14.68 in
Poids
14.5 lb
Plages de sertissage
Copper - #8 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum - #8 AWG - 1250 kcmil
Normes - Conformité RoHS
UI
Capacité de force de sertissage
15 ton
Contenu de l'emballage
Tool, Nylon Carry Bag