HUBBELL CANADA
Tête météorologique 3 "Aluminium EMT/Rigide, STFB-8
Image of STFB-8 Tête météorologique 3 "Aluminium EMT/Rigide, STFB-8
*Image représentative
Image of STFB-8 Tête météorologique 3 "Aluminium EMT/Rigide, STFB-8

Tête météorologique 3 "Aluminium EMT/Rigide, STFB-8

Marque: Killark

No de catalogue: STFB-8

Tête météorologique 3 "Aluminium EMT/Rigide.

  • For use with aluminum or steel rigid or thinwall conduit
  • Insulators included
  • Vertical mounting
  • Variety of knockout arrangements
  • Available in 3/4" thru 4"
  • Mounting clamp provides easy installation

À utiliser avec des conduits en aluminium ou en acier. La pince de montage permet une installation facile. Isolateurs inclus. Équilibre à trois points pour un bon alignement. Montage vertical.

Général

Application

For overhead service entrance. For use with EMT or rigid conduit.

Catalog Number

STFB-8

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

STFB Series

Type

Service Entrance

Type de fini

Natural

UPC

783936610078

Dimensions

Dimensions

11.75 po x 12 po x 8.125 po

Hauteur

8.125 in

Largeur

12 in

Longueur

11.75 in

Poids brut de l'emballage

5.35

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « UL »

E22698