Marque: Killark
No de catalogue: STFB-0
À utiliser avec des conduits en aluminium ou en acier. La pince de montage permet une installation facile. Isolateurs inclus. Équilibre à trois points pour un bon alignement. Montage vertical.
Application
For overhead service entrance. For use with EMT or rigid conduit.
Catalog Number
STFB-0
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
STFB Series
Type
Service Entrance
Type de fini
Natural
UPC
783936610092
Dimensions
12 po x 12 po x 8 po
Hauteur
8 in
Largeur
12 in
Longueur
12 in
Poids brut de l'emballage
6.65
Taille du moyeu
4"
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
1