Marque: Killark
No de catalogue: B7011SM
Les démarreurs magnétiques de moteurs pour emplacements dangereux de la série B7 de Killark permettent de contrôler les moteurs à l'aide de démarreurs de type NEMA à une vitesse et sans inversion. Conçus pour des applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
B7011SM
Famille de produit
Motor Starters
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Puissance max. (hp)
10
Série
B7 Series
Taille
1
UPC
783936095615
Taille
1
Tension de la bobine
600V
Tension nominale
600 V
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E83696
Puissance max. (hp)
10