HUBBELL CANADA
Étamage à usage intensif irréversibleConnexions à compression., YGHA34NTN
Image of YGHA34NTN Étamage à usage intensif irréversibleConnexions à compression., YGHA34NTN
Image of YGHA34NTN Étamage à usage intensif irréversibleConnexions à compression., YGHA34NTN

Étamage à usage intensif irréversibleConnexions à compression., YGHA34NTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHA34NTN

Étamage à usage intensif irréversibleConnexions à compression.

  • Borne de terre à compression irréversible spécialement conçue pour les applications de mise à la terre
  • Chaque connecteur est doté d'un trou de sonde d'inspection pour garantir une bonne insertion du câble
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Répertorié UL486A
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Catalog Number

YGHA34NTN

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals

Indice de matrice

22

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Compression

UPC

781810346815

UPC 14 Digit GTIN

00781810346815

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-12/25 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.48 pouces

Dimension - D en pouces

1.27 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.24 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

93 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.72 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.66 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;UL468A-468B;IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2320

Quantité dans l'emballage

10