Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
RYA25U
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Network Underground>Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de produit
Compression
UPC
781810261569
UPC 14 Digit GTIN
00781810261569
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
0.96 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
57600
Quantité dans l'emballage
400