Marque: Burndy
No de catalogue: YH3931WC
Application
Wire Tap
Catalog Number
YH3931WC
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
KR
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Compression Taps
Type de connecteur
H-TAP W/BLK COVER
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Compression
UPC
781810000328
UPC 14 Digit GTIN
00781810000328
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
24 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.97 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.95 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
1/0;2/0;3/0;4/0;250
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
1/0;2/0;3/0;4/0;250
Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires
250 KCMIL-1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
1/0;2/0;3/0;4/0;250
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
1/0;2/0;3/0;4/0;250
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
1/0;2/0;3/0;4/0;250
Conducteurs - Cuivre Flex série G
500
Conducteurs - Cuivre Flex série I
550 KCMIL-500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série K
500
Conducteurs - Cuivre Flex série M
500
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
750 KCMIL-350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre série Str
350;400;450;500;550;600;700
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4/0 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1/0;2/0;3/0;4/0
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
H-TAP W/BLK COVER
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
5