HUBBELL CANADA
Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main, YC28A28
Image of YC28A28 Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main, YC28A28
Image of YC28A28 Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main, YC28A28

Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main, YC28A28

Marque: Burndy

No de catalogue: YC28A28

Prise de distance, robinet de compression AL en forme de C, Course : Aluminium : 3/0- 4/0, ACSR : 3/0-4/0, Prise : Aluminium : 3/0- 4/0, ACSR : 3/0-4/0.

  • Range-taking, C-shaped AL compression tap
  • Run: Aluminum: 3/0- 4/0, ACSR: 3/0-4/0
  • Tap: Aluminum: 3/0- 4/0, ACSR: 3/0-4/0

Général

Catalog Number

YC28A28

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>C-Taps

Indice de matrice

H

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Type

YC-A, YC-U Series

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810126028

UPC 14 Digit GTIN

00781810126028

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.61 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

70 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.75 pouces

Dimensions

2.75 po x 1.61 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.61 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.75 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de prises intermédiaires

195.7 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 5005 prise intermédiaire

195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de prises intermédiaires

195.7 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 prise intermédiaire

195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC plage 5005

195.7 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC plage 6201

195.7 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC série 5005

195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC série 6201

195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires

3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

3/0 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

3/0 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - ACSR série Cmpt

3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

3/0 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

3/0 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

3/0 AWG;4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

25