HUBBELL CANADA
TCB14420SK-1/4" X 4" X 20" GRD. TROUSSE DE BARRES, TCB14420SK
Image of TCB14420SK TCB14420SK-1/4" X 4" X 20" GRD. TROUSSE DE BARRES, TCB14420SK
*Image représentative
Image of TCB14420SK TCB14420SK-1/4" X 4" X 20" GRD. TROUSSE DE BARRES, TCB14420SK
Discontinué

TCB14420SK-1/4" X 4" X 20" GRD. TROUSSE DE BARRES, TCB14420SK

Marque: thermOweld

No de catalogue: TCB14420SK

TCB14420SK-1/4" X 4" X 20" GRD. TROUSSE DE BARRES.

Général

Catalog Number

TCB14420SK

UPC

621945483385

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1