HUBBELL CANADA
Temporary Power Products, Spider Portable Power, Pièces de rechange, Entrée à bride, 50A 125/250V, HBL6375S
Image of HBL6375S Temporary Power Products, Spider Portable Power, Pièces de rechange, Entrée à bride, 50A 125/250V, HBL6375S
Image of HBL6375S Temporary Power Products, Spider Portable Power, Pièces de rechange, Entrée à bride, 50A 125/250V, HBL6375S
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Temporary Power Products, Spider Portable Power, Pièces de rechange, Entrée à bride, 50A 125/250V, HBL6375S

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6375S

Temporary Power Products, Spider Portable Power, Pièces de rechange, Entrée à bride, 50A 125/250V.

  • L'enveloppe métallique à brides offre une résistance et une protection maximales
  • l'intérieur thermodurci offre une résistance supérieure à la chaleur.

Remplacement du boîtier Spider

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL6375S

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Acier, zingué

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Casing - Steel, zinc plated
  • Terminal Retainer - Phenolic
  • Terminal Screws - Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Inlet

Type

Pièce de rechange

Type d'article

Mâle simple à brides

UPC

783585369594

Dimensions

Dimensions

3.80 po x 3.43 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

3.43 in

Longueur

3.8 in

Poids

0.8 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

996

Quantité dans l'emballage

1