Marque: Burndy
No de catalogue: BFB10502TH38E26
Application
Typically used in panelboards, switchboards, transformers, control panels, and similar applications
Catalog Number
BFB10502TH38E26
Matériau
Copper
Nombre de trous
2
UPC
621945475496
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.75 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - ETL
Non
Nombre de trous
2