Marque: Burndy
No de catalogue: BFB620T12
Application
Typically used in panelboards, switchboards, transformers, control panels, and similar applications
Catalog Number
BFB620T12
Nombre de trous
1
UPC
621945531727
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.75 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
18560
Quantité dans l'emballage
40