Marque: Burndy
No de catalogue: BFB6402TH38E26
Application
Typically used in panelboards, switchboards, transformers, control panels, and similar applications
Catalog Number
BFB6402TH38E26
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals
Nombre de trous
2
UPC
621945526877
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.75 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Nombre de trous
2
Nombre d'unités sur la palette
9280
Quantité dans l'emballage
20