HUBBELL CANADA
Image of BFB640T58 Terminal de câble flexible, BFB640T58
Image of BFB640T58 Terminal de câble flexible, BFB640T58

Terminal de câble flexible, BFB640T58

Marque: Burndy

No de catalogue: BFB640T58

Solution de compression exclusive dans l'industrie pour les applications flexibles de barres omnibus.

  • Industry Exclusive! Only offered by BURNDY®
  • Eliminates the need to drill through copper sheets, ensuring a cleaner, faster installation
  • Full inspectability with the BURNDY® Engineered System
  • 1-hole and 2-hole options available to accommodate spacing requirements
  • Most flexible bus bar sizes accommodated
  • Locator lines on terminals provide for accurate and consistent crimping
  • UL Recognized to UL67 for Panelboard Equipment
  • Exclusivité industrielle ! Uniquement proposé par BURNDY® 
  • élimine le besoin de percer des feuilles de cuivre, garantissant ainsi un nettoyage plus propre et plus rapide.installation 
  • inspectabilité totale avec le système d'ingénierie BURNDY® 
  • options à 1 et 2 trous disponibles pour répondre aux exigences d'espacement 
  • la plupart des tailles de barres omnibus flexibles sont prises en charge 
  • les lignes de localisation sur les bornes permettent un sertissage précis et cohérent 
  • reconnu UL selon UL67 pour les équipements de panneaux de distribution

Général

Application

Typically used in panelboards, switchboards, transformers, control panels, and similar applications

Catalog Number

BFB640T58

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals

Nombre de trous

1

UPC

621945526884

Dimensions

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/8 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.75 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Configuration

Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9280

Quantité dans l'emballage

20