Marque: Burndy
No de catalogue: QA1CBTN
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
QA1CBTN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
150 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pince simple
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Mechanical
UPC
781810079676
UPC 14 Digit GTIN
00781810079676
Dimension - D en pouces
0.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1 in
Dimension - Hauteur en millimètres
25.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
44 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.62 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.75 pouces
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.28 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
30 (19) Navy-75 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
30 (19) Navy;40 (19) Navy;50 (19) Navy;60 (37) Navy;75 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
150 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Pince simple
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1