Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: C6002600
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
C6002600
Diamètre des filets
5/8" - 11 UNC
Taille de matrice
U165
Type de matériel
Copper
UPC
096359232896
Diamètre des filets
5/8" - 11 UNC
Mesure du poids
0.1 kg
Poids
0.2 lb
Taille de matrice
U165
Courant nominal
300 A
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2