Marque: Wiegmann
No de catalogue: TANC14176F
Les thermostats sont conçus pour être utilisés avec de nombreux appareils de chauffage ou de refroidissement. Cela permet à l’équipement de chauffage ou de refroidissement de fonctionner en cas de besoin et d’économiser de l’énergie.
Application
Heating
Catalog Number
TANC14176F
Couleur
Gris
Matériau
PC Plastic
Type
Thermostat
UPC
786725886159
Hauteur
2 in
Hauteur actuelle
2.36 in
Largeur
2 in
Largeur actuelle
1.54 in
Profondeur
2 in
Profondeur actuelle
1.67 in
Enregistré pour certification
UL/cUL Recognized
Nombre d'unités sur la palette
6800
Quantité dans l'emballage
25