HUBBELL CANADA
Tire-câbles à compression, pour fils de cuivre et d'aluminium de 500 KCMIL à 400 KCMIL, longueur de longe de 13"., YCP34L13CTN
Image of YCP34L13CTN Tire-câbles à compression, pour fils de cuivre et d'aluminium de 500 KCMIL à 400 KCMIL, longueur de longe de 13"., YCP34L13CTN

Tire-câbles à compression, pour fils de cuivre et d'aluminium de 500 KCMIL à 400 KCMIL, longueur de longe de 13"., YCP34L13CTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YCP34L13CTN

Les tire-câbles à compression sont adaptés aux fils de cuivre, de cuivre flexible et d'aluminium. Chaque tire-câble est livré avec une longueur de longe unique permettant d'échelonner les fils afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent pendant le tirage. Consultez le plan de vente ou SOMI pour connaître les exigences en matière de charge de traction maximale.

  • Prise en charge de la gamme, seulement 7 têtes de tirage à compression requises pour tirer un fil de calibre 8 AWG à travers 1 000 kcmil
  • Facile à installer avec les outils d'installation sans matrice de la série 444S ou 644
  • Installation parallèle, têtes de tirage disponibles en plusieurs longueurs de longe pour un décalage lors du tirage de plusieurs fils
  • Les bandes de sertissage moletées sur les barils indiquent clairement l'emplacement approprié de la zone de sertissage
  • Chaque longe est dotée d'un manchon de protection pour plus de confort et de sécurité
  • Étiquette UPC apposée sur chaque pièce pour faciliter l'identification et la commande

Général

Application

Compression Cable Pull

Catalog Number

YCP34L13CTN

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Steel

Type de connecteur

TÊTE DE TRACTION

Type de produit

Cable Pull

UPC

621945647176

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

500 KCMIL-400 KCMIL

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL taille Str

500 KCMIL-400 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

500 KCMIL-400 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 KCMIL-400 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

500 KCMIL-400 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Configuration

Type de connecteur

TÊTE DE TRACTION

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

504

Quantité dans l'emballage

36