HUBBELL CANADA
Image of 227-710 Tough Phone - VoIP (Auto-dial)
Image of 227-710 Tough Phone - VoIP (Auto-dial)

Tough Phone - VoIP (Auto-dial)

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 227-710

GAI-TRONICS’ SIP compatible VoIP Handset Auto-dial Telephones are designed to provide direct point-to-point communication between personnel throughout a facility over an existing Internet Protocol LAN. The telephones are programmed to automatically dial when the handset is taken off-hook (number/address programming via imbedded web browser). The VoIP telephones are intended for connection to a 10/100 BaseT Ethernet SIP network and operate using power-over-Ethernet or an alternative power source.

  • Embedded Browser (No Additional Interface required) for Web Page Configuration
  • Power Over Ethernet or Alternative 24 - 48 V dc Supply
  • SIP Compatible
  • RJ45 LAN or WAN Direct Connection
  • Four Contact Inputs and Two Relay Outputs
  • Real-time Email Fault Reporting
  • Anti-corrosive Enclosures
  • Surface Mount Models
  • Auto-dial Operation
  • Hearing Aid Compatible
  • Non-moveable Hookswitch
  • Noise-cancelling Microphone
  • Noise-cancelling Microphone
  • Volume Control Pushbutton
  • Weather-resistant (Type 3R designs)
  • Compatible with TMA (Telephone Management Application) Software

Général

Application

  • Outdoor Industrial Areas
  • Public Areas (NEMA 3R)

Catalog Number

227-710

Couleur

Silver

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount & Pole-Mount

Famille de produit

Tough Phones

Options de connexion

VoIP

Résistance aux intempéries

Type 3R

Spécifications

UL/CSA, FCC

Température fonctionnement

-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C

Températures nominales

-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)

Type

Auto-Dial

Type de matériel

Engrd. Plastic

Type de produit

Handset Telephones

Type de signal

VoIP - SIP

Dimensions

Capacité en pieds cubes

805.3425 cu.in

Dimensions

6.1 po x 9.7 po x 13.5 po

Dimensions d'expédition

16.75 x 13.25 x 13.00

Hauteur

13.5 in

Largeur

9.7 in

Longueur

6.1 in

Poids

14.5 lb

Profondeur

6.15 in

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24-48 VDC or PoE

Signal

Ethernet

Certifications et conformité

Certification

UL/CSA/FCC

Conformité

FCC CRF 47 Part 15

Enregistré pour certification

UL/CSA/FCC

Résistance aux intempéries

Type 3R

Liée à l'opération

Options de connexion

VoIP

Plage de température d'entreposage

-40° C to +70° C

Température fonctionnement

-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C

Températures nominales

-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)

Configuration

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount & Pole-Mount