Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 226-710
Application
Avertisseur du niveau de sortie
75 dBA @ 2 ft.
Catalog Number
226-710
Couleur
Gray
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount
Options de connexion
VoIP
Résistance aux intempéries
Type 3R
Spécifications
UL/CSA, FCC
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Type
Keypad
Type de matériel
Aluminum
Type de signal
VoIP - SIP
Capacité en pieds cubes
805.3425 cu.in
Dimensions
6.1 po x 9.7 po x 13.5 po
Dimensions d'expédition
16.75 x 13.25 x 13.00
Hauteur
13.5 in
Largeur
9.7 in
Longueur
6.1 in
Poids
18 lb
Profondeur
6.15 in
Description de la tension nominale
24-48 VDC or PoE
Signal
Ethernet
Certification
UL/CSA/FCC
Conformité
FCC CRF 47 Part 15
Enregistré pour certification
UL/CSA/FCC
Résistance aux intempéries
Type 3R
Avertisseur du niveau de sortie
75 dBA @ 2 ft.
Options de connexion
VoIP
Plage de température d'entreposage
-40° C to +70° C
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount