HUBBELL CANADA
Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande., RMS101ILAL
Image of RMS101ILAL Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande., RMS101ILAL
Image of RMS101ILAL Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande., RMS101ILAL
Discontinué

Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande., RMS101ILAL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RMS101ILAL

Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande.

Night Light Version

Général

Application

1-Button

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Catalog Number

RMS101ILAL

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'article

Residential Wall Switches

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

883778301193

Caractéristiques électriques

Sensibilité

Adjustable W

Tension d'alimentation

120V AC V

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à la force

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Plage de détection

42 to 54 Inches above the Floor

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10