HUBBELL CANADA
Trade Select, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur à détecteur de vacance, 500W Max, 125V CA, Blanc, RMS100W
Image of RMS100W Trade Select, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur à détecteur de vacance, 500W Max, 125V CA, Blanc, RMS100W
Image of RMS100W Trade Select, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur à détecteur de vacance, 500W Max, 125V CA, Blanc, RMS100W
Image of RMS100W Trade Select, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur à détecteur de vacance, 500W Max, 125V CA, Blanc, RMS100W
Image of RMS100W Trade Select, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur à détecteur de vacance, 500W Max, 125V CA, Blanc, RMS100W
Image of RMS100W Trade Select, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur à détecteur de vacance, 500W Max, 125V CA, Blanc, RMS100W
Discontinué

Trade Select, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur à détecteur de vacance, 500W Max, 125V CA, Blanc, RMS100W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RMS100W

Trade Select, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur à détecteur de vacance, 500W Max, 125V CA, Blanc.

  • Commutateur de capteur d'inoccupation
  • 500 W max.
  • 125 V CA

Standard Product

Général

Application

1-Button

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Catalog Number

RMS100W

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'article

Residential Wall Switches

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

883778112621

Dimensions

Poids

0.26 lb

Caractéristiques électriques

Sensibilité

Adjustable W

Tension d'alimentation

120V AC V

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à la force

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Plage de détection

42 to 54 Inches above the Floor

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10