HUBBELL CANADA
Image of RRKDK TradeSelect, boutons rotatifs de rechange, blanc et ivoire, RRKDK
Image of RRKDK TradeSelect, boutons rotatifs de rechange, blanc et ivoire, RRKDK
Discontinué

TradeSelect, boutons rotatifs de rechange, blanc et ivoire, RRKDK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RRKDK

TradeSelect, boutons rotatifs de rechange, blanc et ivoire.

  • Boutons rotatifs de remplacement
  • Blanc et ivoire

Général

Application - pour utilisation sur

N/A

Catalog Number

RRKDK

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Construction

Polycarbonate

Couleur

Ivoire et blanc

Orientation

Vertical

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Replacement Knobs

UPC

883778117114

Dimensions

Poids

0.05 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

N/A

Lié au conducteur

Nombre de pôles

N/A

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

6