HUBBELL CANADA
TradeSelect, Commutateurs et contrôle de l'éclairage, bascule, double pôle, 15A 120/277V AC, ivoire, RSD215I
Image of RSD215I TradeSelect, Commutateurs et contrôle de l'éclairage, bascule, double pôle, 15A 120/277V AC, ivoire, RSD215I
Image of RSD215I TradeSelect, Commutateurs et contrôle de l'éclairage, bascule, double pôle, 15A 120/277V AC, ivoire, RSD215I
play
Tradeselect Devices
Discontinué

TradeSelect, Commutateurs et contrôle de l'éclairage, bascule, double pôle, 15A 120/277V AC, ivoire, RSD215I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RSD215I

TradeSelect, Commutateurs et contrôle de l'éclairage, bascule, double pôle, 15A 120/277V AC, ivoire.

  • Bascule lisse et silencieux 
  • La caractéristique d'auto-mise à la terre est standard 
  • Couverture et base soudés par ultrasons

Général

Catalog Number

RSD215I

Indicateur EU RoHs

Oui

Performance

  • Electrical - Dielectric voltage - Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Endurance - 30,000 cycles minimum
  • Electrical - Max. working voltage - 120V
  • Electrical - Overload - 1.5 times rating
  • Environmental - Flammability - UL V0
  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)
  • Mechanical - Terminal accommodation - Back and side wire: #14 AWG min. - #12 AWG max. solid and stranded copper wire only
  • push wire: #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Base and body - PVC
  • Contacts - Copper alloy
  • Mounting strap - Galvanized steel
  • Rocker - Polycarbonate
  • Terminal screws - Steel
  • Terminals - Brass

UPC

883778101373

Dimensions

Poids

0.2 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric voltage - Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Endurance - 30,000 cycles minimum
  • Electrical - Max. working voltage - 120V
  • Electrical - Overload - 1.5 times rating
  • Environmental - Flammability - UL V0
  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)
  • Mechanical - Terminal accommodation - Back and side wire: #14 AWG min. - #12 AWG max. solid and stranded copper wire only
  • push wire: #14 AWG solid copper wire only

Logistique

Quantité dans l'emballage

10