HUBBELL CANADA
TradeSelect, Commutateurs et contrôle de l'éclairage, gradateurs, boutons coulissants de remplacement, amande clair, RSKLA
Image of RSKLA TradeSelect, Commutateurs et contrôle de l'éclairage, gradateurs, boutons coulissants de remplacement, amande clair, RSKLA
Image of RSKLA TradeSelect, Commutateurs et contrôle de l'éclairage, gradateurs, boutons coulissants de remplacement, amande clair, RSKLA
Discontinué

TradeSelect, Commutateurs et contrôle de l'éclairage, gradateurs, boutons coulissants de remplacement, amande clair, RSKLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RSKLA

TradeSelect, Commutateurs et contrôle de l'éclairage, gradateurs, boutons coulissants de remplacement, amande clair.

  • Gradateurs
  • Boutons coulissants de rechange
  • Amande claire

Général

Application - pour utilisation sur

N/A

Catalog Number

RSKLA

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Construction

Polycarbonate

Couleur

Amande Clair

Orientation

Vertical

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Replacement Knobs

UPC

883778116797

Dimensions

Poids

0.06 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

N/A

Lié au conducteur

Nombre de pôles

N/A

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

6