HUBBELL CANADA
TradeSelect, Dispositifs à lame droite, Grade résidentiel , Prises, Duplex résistantes aux intempéries et inviolables, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, auto-mise à la terre, Amande clair, RR15SLAWRTR
Image of RR15SLAWRTR TradeSelect, Dispositifs à lame droite, Grade résidentiel , Prises, Duplex résistantes aux intempéries et inviolables, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, auto-mise à la terre, Amande clair, RR15SLAWRTR
Image of RR15SLAWRTR TradeSelect, Dispositifs à lame droite, Grade résidentiel , Prises, Duplex résistantes aux intempéries et inviolables, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, auto-mise à la terre, Amande clair, RR15SLAWRTR
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
Tradeselect Devices

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, Grade résidentiel , Prises, Duplex résistantes aux intempéries et inviolables, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, auto-mise à la terre, Amande clair, RR15SLAWRTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR15SLAWRTR

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, Grade résidentiel , Prises, Duplex résistantes aux intempéries et inviolables, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, auto-mise à la terre, Amande clair.

  • Aspect lisse et dentelé de la face
  • Vis à têtes multiples à rainure/Phillips/Robertson
  • Couvercle et base thermoplastiques robustes soudés par ultrasons.

Weather and Tamper Resistant- Self Grounding

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RR15SLAWRTR

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Amande légère

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Material - Thermoplastic
  • Number of Poles - 2 Pole
  • Product Type - Receptacle
  • Receptacle Type - Duplex

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

883778303043

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Weather Resistant

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10