HUBBELL CANADA
TradeSelect, dispositifs à lame droite, prise double, qualité résidentielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, résistant aux intempéries/à l'inviolabilité, gris, RR15SGYWRTR
Image of RR15SGYWRTR TradeSelect, dispositifs à lame droite, prise double, qualité résidentielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, résistant aux intempéries/à l'inviolabilité, gris, RR15SGYWRTR

TradeSelect, dispositifs à lame droite, prise double, qualité résidentielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, résistant aux intempéries/à l'inviolabilité, gris, RR15SGYWRTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR15SGYWRTR

TradeSelect, dispositifs à lame droite, prise double, qualité résidentielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, résistant aux intempéries/à l'inviolabilité, gris.

  • Aspect lisse et dentelé de la face
  • Vis à têtes multiples à rainure/Phillips/Robertson
  • Couvercle et base thermoplastiques robustes soudés par ultrasons.

Weather Resistant and Tamper Resistant

Général

Application

Residential Grade

Catalog Number

RR15SGYWRTR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

883778303906

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10