Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR15SBKWRTR
Weather and Tamper Resistant- Self Grounding
Application
Residential Receptacles
Catalog Number
RR15SBKWRTR
Conditions environnementales
Weather Resistant
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
883778303012
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Push and Side Wire
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Weather Resistant
Indicateur EU RoHs
Performance
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
10