HUBBELL CANADA
TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, Fiche mâle, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1- 15P, Polarisé, Cordon Zip, Ivoire, RP123I
Image of RP123I TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, Fiche mâle, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1- 15P, Polarisé, Cordon Zip, Ivoire, RP123I
Image of RP123I TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, Fiche mâle, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1- 15P, Polarisé, Cordon Zip, Ivoire, RP123I
Discontinué

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, Fiche mâle, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1- 15P, Polarisé, Cordon Zip, Ivoire, RP123I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RP123I

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, Fiche mâle, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1- 15P, Polarisé, Cordon Zip, Ivoire.

  • Qualité résidentielle
  • Fiche mâle
  • 15A 125V

Général

Catalog Number

RP123I

Famille de produit

Plugs & Connectors

Type

Plugs

UPC

883778112478

Dimensions

Poids

0.013 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18600

Quantité dans l'emballage

10