HUBBELL CANADA
TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise résistantante aux intempéries, Simple, 20A 250V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-20R, Auto-mise à la terre, Blanc, RR205WWR
Image of RR205WWR TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise résistantante aux intempéries, Simple, 20A 250V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-20R, Auto-mise à la terre, Blanc, RR205WWR
Image of RR205WWR TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise résistantante aux intempéries, Simple, 20A 250V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-20R, Auto-mise à la terre, Blanc, RR205WWR
play
Tradeselect Devices

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise résistantante aux intempéries, Simple, 20A 250V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-20R, Auto-mise à la terre, Blanc, RR205WWR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR205WWR

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise résistantante aux intempéries, Simple, 20A 250V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-20R, Auto-mise à la terre, Blanc.

  • Aspect lisse du face en retrait 
  • Vis à tête cruciforme et cruciforme 
  • Couvercle et base soudés par ultrasons en thermoplastique Inviolable

Résistant aux intempéries - avec auto-terre

Général

Application

Prises résidentielles

Catalog Number

RR205WWR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Material - Thermoplastic
  • Number of Poles - 2 Pole
  • Product Type - Receptacle
  • Receptacle Type - Single

Type d'article

Célibataire

UPC

883778302824

Dimensions

Poids

0.11 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250V kV

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5000 W

Tension nominale

250V kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Non

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10