HUBBELL CANADA
TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, Décorateur unipolaire, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5-15R, blanc, RRD151W
Image of RRD151W TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, Décorateur unipolaire, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5-15R, blanc, RRD151W
Image of RRD151W TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, Décorateur unipolaire, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5-15R, blanc, RRD151W
Discontinué

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, Décorateur unipolaire, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5-15R, blanc, RRD151W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RRD151W

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, Décorateur unipolaire, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5-15R, blanc.

  • Qualité résidentielle
  • Prise
  • Décorateur simple

Self Grounding

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RRD151W

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

White

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

Decorator Single

UPC

883778100314

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10