HUBBELL CANADA
TradeSelect, dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, duplex résistantes aux intempéries et inviolables, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, auto-mise à la terre, blanc., RR15SWWRTR
Image of RR15SWWRTR TradeSelect, dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, duplex résistantes aux intempéries et inviolables, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, auto-mise à la terre, blanc., RR15SWWRTR
Image of RR15SWWRTR TradeSelect, dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, duplex résistantes aux intempéries et inviolables, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, auto-mise à la terre, blanc., RR15SWWRTR
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
Tradeselect Devices

TradeSelect, dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, duplex résistantes aux intempéries et inviolables, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, auto-mise à la terre, blanc., RR15SWWRTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR15SWWRTR

TradeSelect, dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, duplex résistantes aux intempéries et inviolables, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, auto-mise à la terre, blanc.

  • La résistance aux intempéries est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Le volet inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Aspect lisse de la face dentelée
  • Vis à tête fendue/Phillips/Robertson à entraînement multiple
  • Ultrasons thermoplastiques résistants.

Weather and Tamper Resistant- Self Grounding

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RR15SWWRTR

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C, without impact
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Push Wire Accommodation - #14 AWG solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA C22.2, No. 42

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless Steel
  • Base - Thermoplastic
  • Contacts - Brass
  • Face - Thermoplastic
  • Mounting Screws - Stainless Steel
  • Mounting Strap - Galvanized Steel
  • Terminal Screws - Brass

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

883778303050

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Weather Resistant

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C, without impact
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Push Wire Accommodation - #14 AWG solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA C22.2, No. 42

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8500

Quantité dans l'emballage

10