HUBBELL CANADA
TradeSelect, Interrupteurs et commande d'éclairage, Variateurs, Boutons coulissants de remplacement, blanc, RSKW
Image of RSKW TradeSelect, Interrupteurs et commande d'éclairage, Variateurs, Boutons coulissants de remplacement, blanc, RSKW
Image of RSKW TradeSelect, Interrupteurs et commande d'éclairage, Variateurs, Boutons coulissants de remplacement, blanc, RSKW
Discontinué

TradeSelect, Interrupteurs et commande d'éclairage, Variateurs, Boutons coulissants de remplacement, blanc, RSKW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RSKW

TradeSelect, Interrupteurs et commande d'éclairage, Variateurs, Boutons coulissants de remplacement, Blanc.

  • Gradateurs
  • Boutons coulissants de rechange
  • Blanc

Général

Application - pour utilisation sur

N/A

Catalog Number

RSKW

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Construction

Polycarbonate

Couleur

White

Orientation

Vertical

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Replacement Knobs

UPC

883778116766

Dimensions

Poids

0.06 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

N/A

Lié au conducteur

Nombre de pôles

N/A

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

6