HUBBELL CANADA
TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur, unipolaire, auto-terre, 15A 120V CA, Amande clair, RS115SLA
Image of RS115SLA TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur, unipolaire, auto-terre, 15A 120V CA, Amande clair, RS115SLA
Image of RS115SLA TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur, unipolaire, auto-terre, 15A 120V CA, Amande clair, RS115SLA
play
Tradeselect Devices
Discontinué

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur, unipolaire, auto-terre, 15A 120V CA, Amande clair, RS115SLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RS115SLA

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur, unipolaire, auto-terre, 15A 120V CA, Light Almond.

  • Base jaune haute visibilité pour une installation facile
  • sangle allongée pour un montage plus facile du boîtier mural
  • thermoplastique robuste avec couvercle et base soudés par ultrasons

Général

Catalog Number

RS115SLA

Performance

  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)

Spécifications

  • Base and Cover - Tough Thermoplastic
  • Termination - Side Wire

UPC

883778119347

Dimensions

Poids

0.1 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10