HUBBELL CANADA
TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, unipolaires, 15A 120V CA, auto-terre, blanc, RS115SW
Image of RS115SW TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, unipolaires, 15A 120V CA, auto-terre, blanc, RS115SW

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, unipolaires, 15A 120V CA, auto-terre, blanc, RS115SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RS115SW

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, unipolaires, 15A 120V CA, auto-terre, blanc.

  • Base jaune haute visibilité pour faciliter l'installation
  • Bande allongée pour faciliter le montage du boîtier mural
  • Thermoplastique résistant avec couvercle et base soudés par ultrasons

Général

Catalog Number

RS115SW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Performance

  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)

Spécifications

  • Base and Cover - Tough Thermoplastic
  • Termination - Side Wire

UPC

883778101052

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8500

Quantité dans l'emballage

10