Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RP102W
Polarized
Application
Trade Select Residential Devices
Catalog Number
RP102W
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Famille de produit
Plugs & Connectors
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Connector
Type d'article
Standard
UPC
883778112539
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Tension nominale
125 VAC
Nombre de conducteurs
2-Wire Non-Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#16 AWG to #14 AWG
Classe NEMA nominale
1-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
100