HUBBELL CANADA
TradeSelect, lame droite, prise double, auto-terre, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, gris, RR15SLA
Image of RR15SLA TradeSelect, lame droite, prise double, auto-terre, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, gris, RR15SLA
Image of RR15SLA TradeSelect, lame droite, prise double, auto-terre, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, gris, RR15SLA
play
Tradeselect Devices
Discontinué

TradeSelect, lame droite, prise double, auto-terre, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, gris, RR15SLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR15SLA

TradeSelect, lame droite, prise double, auto-terre, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, gris.

  • Aspect lisse de la face dentelée
  • vis à tête fendue/Phillips/Robertson à entraînement multiple
  • couvercle et base thermoplastiques résistants soudés par ultrasons.

Self Grounding

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RR15SLA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Light Almond

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Material - Thermoplastic
  • Number of Poles - 2 Pole
  • Product Type - Receptacle
  • Receptacle Type - Duplex

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

883778119255

Dimensions

Poids

0.12 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Logistique

Quantité dans l'emballage

10