Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RRD15SGY
Self Grounding
Application
Residential Receptacles
Catalog Number
RRD15SGY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gray
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
883778100185
Poids
0.12 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Push and Side Wire
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10