HUBBELL CANADA
TradeSelect, lame droite, prise double décoratrice, auto-terre, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, 5-15R, brun, RRD15S
Image of RRD15S TradeSelect, lame droite, prise double décoratrice, auto-terre, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, 5-15R, brun, RRD15S
Image of RRD15S TradeSelect, lame droite, prise double décoratrice, auto-terre, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, 5-15R, brun, RRD15S
play
Tradeselect Devices
Discontinué

TradeSelect, lame droite, prise double décoratrice, auto-terre, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, 5-15R, brun, RRD15S

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RRD15S

TradeSelect, lame droite, prise double décoratrice, auto-retenue, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, brun.

  • Prise Decorator Duplex
  • Auto-mise à la terre
  • 15A 125V

Self Grounding

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RRD15S

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Brown

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

883778100154

Dimensions

Poids

0.12 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10