Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR374
Standard
Application
Prise unique
Catalog Number
RR374
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Brun
Famille de produit
Lampholder Accessories
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Performance
Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG 6 inch AWM/TEW FT1 105°C 600V on black and white leads, #14 AWG 6 inch AWM/TEW FT1 600V on green lead
Type
Prises à encliqueter
Type d'article
Prises à encliqueter
UPC
883778304224
Poids
0.5 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Wire Leads
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #14 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG 6 inch AWM/TEW FT1 105°C 600V on black and white leads, #14 AWG 6 inch AWM/TEW FT1 600V on green lead
Quantité dans l'emballage
10