Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR151LATR
Inviolable - Autonome en terre
Application
Prises résidentielles
Catalog Number
RR151LATR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Amande pâle
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type d'article
Célibataire
UPC
883778301926
Poids
0.5 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Performance
Quantité dans l'emballage
10