Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RRD201BK
Self Grounding
Application
Residential Receptacles
Catalog Number
RRD201BK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
Decorator Single
UPC
883778100406
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10