Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR15LA
Auto-terre
Application
Prises résidentielles
Catalog Number
RR15LA
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Amande pâle
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type d'article
Prise double traditionnelle
UPC
883778119231
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Push and Side Wire
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Performance
Nombre d'unités sur la palette
10000
Quantité dans l'emballage
10