HUBBELL CANADA
Image of T211689 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 10kVA, T211689

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 10kVA, T211689

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T211689

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 10kVA.

  • Facile à configurer pour de nombreuses applications
  • Solution à moindre coût
  • Augmentation de 5 à 10 fois le nombre de kVA

Général

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Buck-Boost Transformer

Catalog Number

T211689

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

kVA

10

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire - Serpentin

120 X 240 V

Tension secondaire - Serpentin

12/24 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503172704

Dimensions

Dimensions

11.59 po x 11.75 po x 20.81 po

Hauteur

20.81 in

Largeur

11.75 in

Longueur

11.59 in

Poids

160 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

10

Tension primaire

120 X 240 V

Tension primaire - Serpentin

120 X 240 V

Tension secondaire - Serpentin

12/24 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1