HUBBELL CANADA
Image of T181047 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 50VA, T181047
*Image représentative
Image of T181047 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 50VA, T181047
play
Product Information Video Series - Buck Boost Transformers

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 50VA, T181047

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T181047

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 50VA.

  • Facile à configurer pour de nombreuses applications
  • Solution à moindre coût
  • Augmentation de 5 à 10 fois le nombre de kVA

Général

Catalog Number

T181047

Catégorie de produit

Buck-Boost Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Buck-Boost

kVA

0.05

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire - Serpentin

120 X 240 V

Tension secondaire - Serpentin

12/24 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

Type de produit

Buck-Boost Transformer

UPC

047503085288

Dimensions

Dimensions

3.05 po x 3.14 po x 6.41 po

Hauteur

6.41 in

Largeur

3.14 in

Longueur

3.05 in

Poids

4 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

0.05

Tension primaire

120 X 240 V

Tension primaire - Serpentin

120 X 240 V

Tension secondaire - Serpentin

12/24 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

200

Quantité dans l'emballage

3